303-5
ezlok
Metal
Solid Wall
Powered by
CAD模型選擇
{ezlok/metal/solid_wall/303_series.prj},{NB=303-5},{PN=303-5},{TYPE=Heavy Wall},{MAT=303 Stainless Steel},{THD2B=5/16-18},{THD2BX=0.3125},{TT2B=UNC},{THD2A=1/2-13},{THD2AX=0.5000},{TT2A=UNC},{KDA=0.4084},{L=0.484},{A=0.323},{B=0.081},{C=0.080},{D=0.090},{DS=27/64},{TS=1/2-13}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Part Number
303-5
303-5
Type
Heavy Wall
Material
303 Stainless Steel
Internal Thread 2B
5/16-18
5/16-18
External Thread 2A
1/2-13
1/2-13
L
0.484
0.484
Inch
A
0.323
0.323
Inch
B
0.081
0.081
Inch
C
0.080
0.080
Inch
D
0.090
0.090
Inch
Drill Size
27/64
27/64
Inch
Tap Size
1/2-13
1/2-13
Inch
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D