313-M6
ezlok
Metal
Solid Wall
Powered by
CAD모델 선택
{ezlok/metal/solid_wall/313_mm_series.prj},{NB=313-M6},{PN=313-M6},{TYPE=Thin Wall},{MAT=303 Stainless Steel},{THD6H=M6-1.0},{THD6HX=0.23622},{TT6H=DIN13},{THD2A=3/8-24},{THD2AX=0.3750},{TT2A=UNC},{KDA=0.3005},{L=0.375},{A=0.261},{B=0.072},{C=0.075},{D=0.085},{DS=Q},{TS=3/8-24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
313-M6
313-M6
Type
Thin Wall
Material
303 Stainless Steel
Internal Thread 6H
M6-1.0
M6-1.0
External Thread 2A
3/8-24
3/8-24
L
0.375
0.375
Inch
A
0.261
0.261
Inch
B
0.072
0.072
Inch
C
0.075
0.075
Inch
D
0.085
0.085
Inch
Drill Size
Q
Q
Inch
Tap Size
3/8-24
3/8-24
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D