450-8
ezlok
Metal
Solid Wall
Powered by
CAD모델 선택
{ezlok/metal/solid_wall/450_series.prj},{NB=450-8},{PN=450-8},{TYPE=Standard Wall - Metric},{MAT=C12L14},{THD6H=M8-.125},{THD6HX=0.31496},{TT6H=DIN13},{THD6G=M12-1.75},{THD6GX=0.47244},{TT6G=DIN13},{KDA=0.35250},{L=0.492},{A=0.328},{B=0.072},{C=0.072},{D=0.080},{DS=10.4},{TS=M12-1.75}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
450-8
450-8
Type
Standard Wall - Metric
Material
C12L14
Internal Thread 6H
M8-.125
M8-.125
External Thread 6G
M12-1.75
M12-1.75
L
0.492
0.492
Inch
L
12.5
12.5
mm
A
0.328
0.328
Inch
A
8.3
8.3
mm
B
0.072
0.072
Inch
B
1.8
1.8
mm
C
0.072
0.072
Inch
C
1.8
1.8
mm
D
0.080
0.080
Inch
D
2.0
2.0
mm
Drill Size
10.4
10.4
Tap Size
M12-1.75
M12-1.75
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D