453-6
ezlok
Metal
Solid Wall
Powered by
CAD모델 선택
{ezlok/metal/solid_wall/453_series.prj},{NB=453-6},{PN=453-6},{TYPE=Standard Wall - Metric},{MAT=303 Stainless Steel},{THD6H=M6-1.0},{THD6HX=0.23622},{TT6H=DIN13},{THD6G=M10-1.5},{THD6GX=0.39370},{TT6G=DIN13},{KDA=0.30050},{L=0.413},{A=0.250},{B=0.072},{C=0.072},{D=0.080},{DS=8.6},{TS=M10-1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
453-6
453-6
Type
Standard Wall - Metric
Material
303 Stainless Steel
Internal Thread 6H
M6-1.0
M6-1.0
External Thread 6G
M10-1.5
M10-1.5
L
0.413
0.413
Inch
L
10.5
10.5
mm
A
0.250
0.250
Inch
A
6.3
6.3
mm
B
0.072
0.072
Inch
B
1.8
1.8
mm
C
0.072
0.072
Inch
C
1.8
1.8
mm
D
0.080
0.080
Inch
D
2.0
2.0
mm
Drill Size
8.6
8.6
Tap Size
M10-1.5
M10-1.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D