550-1032
ezlok
Metal
Solid Wall
Powered by
CAD모델 선택
{ezlok/metal/solid_wall/550_series.prj},{NB=550-1032},{PN=550-1032},{TYPE=Standard Wall},{MAT=C12L14},{THD2B=10-32},{THD2BX=0.19000},{TT2B=UNF},{THD2A=M8-1.25},{THD2AX=0.31496},{TT2A=DIN13},{KDA=0.24640},{L=7.5mm},{L1=0.29528},{A=0.201},{B=0.064},{C=0.070},{D=0.080},{DS=6.9},{TS=M8-1.25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
550-1032
550-1032
Type
Standard Wall
Material
C12L14
Internal Thread 2B
10-32
10-32
External Thread 2A
M8-1.25
M8-1.25
L
7.5mm
7.5mm
mm
A
0.201
0.201
Inch
B
0.064
0.064
Inch
C
0.070
0.070
Inch
D
0.080
0.080
Inch
Drill Size
6.9
6.9
Tap Size
M8-1.25
M8-1.25
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D