650-10
ezlok
Metal
Solid Wall
Powered by
CAD모델 선택
{ezlok/metal/solid_wall/650_series.prj},{NB=650-10},{PN=650-10},{TYPE=Heavy Wall},{MAT=C12L14},{THD2B=M10-1.5},{THD2BX=0.39370},{TT2B=DIN13},{THD2A=9/16-12},{THD2AX=0.5625},{TT2A=UNC},{KDA=0.4633},{L=0.515},{A=0.403},{B=0.091},{C=0.085},{D=0.095},{TT=S},{P=1.50},{DS=31/64},{TS=9/16-12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
650-10
650-10
Type
Heavy Wall
Material
C12L14
Internal Thread 2B
M10-1.5
M10-1.5
External Thread 2A
9/16-12
9/16-12
L
0.515
0.515
Inch
A
0.403
0.403
Inch
B
0.091
0.091
Inch
C
0.085
0.085
Inch
D
0.095
0.095
Inch
Drill Size
31/64
31/64
Inch
Tap Size
9/16-12
9/16-12
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D