653-10
ezlok
Metal
Solid Wall
Powered by
CAD模型選擇
{ezlok/metal/solid_wall/653_series.prj},{NB=653-10},{PN=653-10},{TYPE=Heavy Wall},{MAT=303 Stainless Steel},{THD2B=M10-1.5},{THD2BX=0.39370},{TT2B=DIN13},{THD2A=9/16-12},{THD2AX=0.5625},{TT2A=UNC},{KDA=0.4633},{L=0.515},{A=0.403},{B=0.091},{C=0.085},{D=0.095},{P=1.50},{TT=S},{DS=31/64},{TS=9/16-12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Part Number
653-10
653-10
Type
Heavy Wall
Material
303 Stainless Steel
Internal Thread 2B
M10-1.5
M10-1.5
External Thread 2A
9/16-12
9/16-12
L
0.515
0.515
Inch
A
0.403
0.403
Inch
B
0.091
0.091
Inch
C
0.085
0.085
Inch
D
0.095
0.095
Inch
Drill Size
31/64
31/64
Inch
Tap Size
9/16-12
9/16-12
Inch
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D