Catalog navigation
Всички каталози
Геометрично търсене
Търсене на скица
Търсене по променливи
Селекция на CAD модел
Part Number
FL-420-HI
Style
Straight Flanged
Material
Brass
Internal Thread
1/4-20
Overall Length (L)
0.553
INCH
Insert Diameter (W)
0.341
INCH
Head Diameter (H)
0.375
INCH
Pilot Diameter (N)
0.312
INCH
Rec. Hole Size
0.315
INCH
Minimum Wall Thickness
0.130
INCH
Сваляне на CAD модели
Прегледи
3D
2D