Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Selección de modelo CAD
Part Number
FL-420-HI
Style
Straight Flanged
Material
Brass
Internal Thread
1/4-20
Overall Length (L)
0.553
INCH
Insert Diameter (W)
0.341
INCH
Head Diameter (H)
0.375
INCH
Pilot Diameter (N)
0.312
INCH
Rec. Hole Size
0.315
INCH
Minimum Wall Thickness
0.130
INCH
Descarga de modelos CAD
Avances
3D
2D