Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Selección de modelo CAD
Part Number
TH-316-SV
Material
Brass
Style
Single Vane
Internal Thread
3/8-16
INCH
Overall Length (L)
0.375
INCH
Insert Diameter (W)
0.563
INCH
Pilot Diameter (N)
0.530
INCH
Rec. Hole Size (D)
0.540
INCH
Rec. Hole Size (S)
0.523
INCH
Minimum Wall Thickness
0.293
INCH
Descarga de modelos CAD
Avances
3D
2D