Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Wyszukiwanie geometryczne
Sketch Search
Wyszukiwanie zmiennych
Wybór modelu CAD
Part Number
316-332
Type
Standard Wall
Material
316 Stainless Steel
Internal Thread 2B
10-32
External Thread 2A
3/8-16
L
0.406
INCH
A
0.201
INCH
B
0.064
INCH
C
0.070
INCH
D
0.080
INCH
Drill Size
5/16
INCH
Tap Size
3/8-16
INCH
Pobierz modele CAD
Zapowiedzi
3D
2D