Catalog navigation
Todos os catálogos
Busca Geométrica
Busca por Esboços
Busca de variáveis
Seleção de modelos em CAD
Part Number
FL-420-HI
Style
Straight Flanged
Material
Brass
Internal Thread
1/4-20
Overall Length (L)
0.553
INCH
Insert Diameter (W)
0.341
INCH
Head Diameter (H)
0.375
INCH
Pilot Diameter (N)
0.312
INCH
Rec. Hole Size
0.315
INCH
Minimum Wall Thickness
0.130
INCH
Baixar modelos em CAD
Prévias
3D
2D