您可通過迴響通路提交建議,或聯系線上客服。 我們將儘快優化相關功能:
Support
確定
??
不支持第三方Cookie
您的瀏覽器禁止設定協力廠商Cookie。 請在瀏覽器設定中開啟該功能,或點擊下方按鈕。
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
请在您的浏览器中启用Cookies,以便PARTcommunity正常工作
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
450-8
E-Z LOK
Metal
Solid Wall
Powered by
CAD模型選擇
{ezlok/metal/solid_wall/450_series.prj},{NB=450-8},{PN=450-8},{TYPE=Standard Wall - Metric},{MAT=C12L14},{THD6H=M8-.125},{THD6HX=0.31496},{TT6H=DIN13},{THD6G=M12-1.75},{THD6GX=0.47244},{TT6G=DIN13},{KDA=0.35250},{L=0.492},{A=0.328},{B=0.072},{C=0.072},{D=0.080},{DS=10.4},{TS=M12-1.75}
請根據技術需求選擇所需產品.。可選屬性在表格中高亮顯示。 當點擊表格中的圖標或數值時選項將被重置。
HELP_VARIABLE
Part Number
450-8
450-8
Type
Standard Wall - Metric
Material
C12L14
Internal Thread 6H
M8-.125
M8-.125
External Thread 6G
M12-1.75
M12-1.75
L
0.492
0.492
INCH
L
12.5
12.5
mm
A
0.328
0.328
INCH
A
8.3
8.3
mm
B
0.072
0.072
INCH
B
1.8
1.8
mm
C
0.072
0.072
INCH
C
1.8
1.8
mm
D
0.080
0.080
INCH
D
2.0
2.0
mm
Drill Size
10.4
10.4
Tap Size
M12-1.75
M12-1.75
下載CAD模型
下載CAD模型
生成PDF資料表
预告
3D
2D