800610-13
ezlok
Wood
Soft Wood
Powered by
CAD模型選擇
{ezlok/wood/soft_wood/hex_drive_flush_mm.prj},{NB=800610-13},{PN=800610-13},{MAT=Die Cast Zinc},{THD=M6-1.0},{THDX=0.23622},{TT=DIN13},{L=0.512},{LMM=13},{D=0.453},{DS=23/64},{DSMM=9},{HD=6},{D2=0.345},{N=6},{P=0.08}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Part Number
800610-13
800610-13
Material
Die Cast Zinc
Internal Thread
M6-1.0
M6-1.0
L
0.512
0.512
Inch
L
13
13
mm
D
0.453
0.453
Inch
Drill Size
23/64
23/64
Inch
Drill Size
9
9
mm
Hex Drive
6
6
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D