51034
ezlok
Metal
Coil
Powered by
CAD모델 선택
{ezlok/metal/coil/spark_plug_mm.prj},{NB=51034},{PN=51034},{MAT=18-8 Stainless Steel},{THD=M12-1.25},{THDX=12},{THDP=1.250},{A=1/2},{AX=0.500},{FC=6.100},{BMIN=12.500},{BMAX=13.100},{DS=12.4},{TS=M12-1.25 STI}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
51034
51034
Material
18-8 Stainless Steel
Internal Thread
M12-1.25
M12-1.25
mm
THDX
12
12
mm
Pitch
1.250
1.250
mm
A
1/2
1/2
Inch
A
12.700
12.700
mm
AX
0.500
0.500
Inch
Free Coils
6.100
6.100
Inch
Free Outer Dia. (B)
12.500
12.500
mm
Free Outer Dia. (B)
13.100
13.100
mm
Drill Size
12.4
12.4
mm
Tap Size
M12-1.25 STI
M12-1.25 STI
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D