TH-M60-SV
ezlok
Plastic
Thermoplastic
Powered by
CAD모델 선택
{ezlok/plastic/thermoplastic/ultra_tapered_mm.prj},{NB=TH-M60-SV},{PN=TH-M60-SV},{MAT=Brass},{STYLE=Single Vane},{ITHD=M6-1.0},{ITHDX=6.000},{ITHDL=1.000},{OL=0.300},{ID=0.375},{PD=0.354},{RHSD=0.363},{RHSS=0.349},{MWT=0.194}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
TH-M60-SV
TH-M60-SV
Material
Brass
Style
Single Vane
Single Vane
Internal Thread
M6-1.0
M6-1.0
Overall Length (L)
0.300
0.300
Inch
Insert Diameter (W)
0.375
0.375
Inch
Pilot Diameter (N)
0.354
0.354
Inch
Rec. Hole Size (D)
0.363
0.363
Inch
Rec. Hole Size (S)
0.349
0.349
Inch
Minimum Wall Thickness
0.194
0.194
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D